Schneider-Electric
 
VME41KM0 Bild- scope
VME41KM0
Kunststoff-Media-Platte 1 Feld 1 Reihe
EAN Code EAN Code: 
4015153828728
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Medienmodul
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Menge pro Satz Satz à 1
Beschreibung der Montageplatte Perforiert
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi
LexCom Home FIX DIN DIN-Schiene
LexCom Home FIX BOX Befestigung
LexCom Home FIX BILDSCHIRM Schraubbefestigung
LexCom Home FIX KABEL Kabelklemme
Geräteanwendung Nachträglicher Einbau
Material Kunststoff
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Produktbestimmung Patch Panel
Breite 250 mm
Höhe 150 mm
Produktgewicht 142 g
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15 cm
VPE 1 Breite 25 cm
VPE 1 Länge 3,15 cm
VPE 1 Gewicht 200 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 3,103 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung