Schneider-Electric
 
VMT13 Bild- scope
VMT13
Steckdosenleiste T13 3-Fach mit 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
4015153828063
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Steckdosenleiste
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör 1 x power strip
1 x Stromkabel
Montageort Innerhalb des Gehäuses
Gehäusevariante Montagebohrungen
Form Rechteckig
Anzahl der USB-Anschlüsse 0
Anzahl der Steckdosen 3
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift/-bügel 3
Standardabweichung des Ausgangs Schweiz
Ausgangsstandard Schweizerischer Typ 13
Konfiguration der Ausgangspole 2P + E mit Rollläden
Betriebsbemessungsspannung Ue 220 - 240 V AC
[In] Bemessungsstrom 10 A
Kabeltyp H05VV-F3G1.5
Länge des Stromkabels 2 m
Nennquerschnitt 1,5 mm²
Anschlusstyp Ohne Netzstecker
Ein/Aus-Schalter vorhanden Falsch
Überspannungsschutz vorhanden Richtig
Abdeckung vorhanden Falsch
Länge 208,3 mm
Breite 52,4 mm
Höhe 43,7 mm
Material Thermoplastisch
Farbe Schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Produktgewicht 100 g
Montage
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK09
Normen SN 441011
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 16,500 cm
VPE 1 Länge 26,000 cm
VPE 1 Gewicht 750,000 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie In Untersuchung