|
|
|
10545
barre omnibus Domae - pour 12 modules gauches Clario C60 - 80 A
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 26, 2022
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 12, 2021
|
|
Fin des services standard MARS 31, 2022
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
3P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
12
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
Interrupteur principal: 1 voie N + 3 P
Départ: 8 voies N + P + auxiliaire
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
Interrupteur principal: 1 4P
Départ: 1 1P + N
Interrupteur principal: 1 3P + N
Départ: 1 2P
|
"Pas" de raccordement
|
Interrupteur principal: 18 mm
Départ: 9 mm
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre appareils
|
Interrupteur principal: 72 mm
Départ: 18 mm
|
Marquage
|
Départ: N L1 N L2 N L3
Interrupteur principal: N L1 L2 L3
|
Appareil de tête
|
ID gauche
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Insécable
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
80 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
|
[Ui] tension d'isolement
|
440 V CA se conformer à CEI 61439-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Emplacement de montage
|
Haut sur borne du type à cage
|
Pas de 9 mm
|
24
|
Largeur
|
216 mm
|
Couleur
|
Gris clair (RAL 7035)
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti9 iDPN N Arc
Acti 9 Acti9 iARC DPNN
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60439-1
IEC 60947-7
|
Tenue au feu
|
960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
|
Degré de pollution
|
3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nombre d'unité par paquet
|
1
|
Poids de l'emballage (Kg)
|
146,0 g
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,3 cm
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Poids de l'emballage 2
|
1,81 kg
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,4 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
32,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,8 cm
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
360
|
Poids de l'emballage 3
|
67,2 kg
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|