Schneider-Electric
 
10547 image- scope
10547
barre omnibus Domae - pour 48 modules droits Clario C60 - 80 A
Code EAN Code EAN: 
3303430105473
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Type de produit ou équipement Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Description des lignes 3P + N
Longueur modules de 18 mm 48
Complémentaires
Nombre de voies Interrupteur principal: 1 voie N + 3 P
Départ: 44 ways N + P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie Interrupteur principal: 1 4P
Départ: 1 1P + N
Interrupteur principal: 1 3P + N
Départ: 1 2P
"Pas" de raccordement Interrupteur principal: 18 mm
Départ: 9 mm
Type de connecteur Dent
Distance entre appareils Interrupteur principal: 72 mm
Départ: 18 mm
Marquage Départ: N L1 N L2 N L3
Interrupteur principal: N L1 L2 L3
Appareil de tête ID droite
Isolement Isolé
Présentation du produit Insécable
[Ie] courant assigné d'emploi 80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement 440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Mode d'installation Horizontale
Emplacement de montage Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm 96
Largeur 864 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti9 iDPN N Arc
Acti 9 Acti9 iARC DPNN
Environnement
Normes EN/CEI 60439-1
IEC 60947-7
Tenue au feu 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution 3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 668,0 g
Hauteur de l'emballage 1 2,4 cm
Largeur de l'emballage 1 3 cm
Longueur de l'emballage 1 86,5 cm
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 270
Poids de l'emballage 2 196,5 kg
Hauteur de l'emballage 2 112 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Type d'emballage 3 BB1
Nb produits dans l'emballage 3 6
Poids de l'emballage 3 4,15 kg
Hauteur de l'emballage 3 6 cm
Largeur de l'emballage 3 8,5 cm
Longueur de l'emballage 3 89 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months