Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

13152 |
Schneider-Electric
 
13152 image- scope
13152
Mureva - mini coffret pour prises - 98 x 392 mm - 4 modules - 3 ouvertures
Code EANCode EAN: 
3303430131526
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour prise et fiche
Accessoires inclus avec le coffret 1 plaque pour sorties d'alimentation 50x50
1 bornier 4 trous
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 8
Nombre de modules de 18 mm par rangée 4
Nombre total de modules de 18 mm 4
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Classe II
Double isolation
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 3
Nombre de plaques 1 pour prises d'alimentation 50 x 50
Equipement fournis 1 plaque pour sortie de courant de 50 x 50
1 bloc terminal à 4 trous
Type de face avant Transparent
Puissance dissipée en W 6,5 W
In courant assigné d'emploi 63 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 1
Nombre de borniers 1 avec 4 sortants
Départs du bornier répartiteur 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Dimension de base 65 x 85 mm
Largeur 98 mm
Hauteur 392 mm
Profondeur 98,5 mm
Profondeur interne 61 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 60529
EN 50102
CEI 60439-3
EN 50262
CEI 670
Tenue au feu 750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,200 cm
Largeur de l'emballage 1 9,700 cm
Longueur de l'emballage 1 39,100 cm
Poids de l'emballage 1 573,000 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 22,300 cm
Largeur de l'emballage 2 34,400 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,801 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 144
Hauteur de l'emballage 3 101,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 103,224 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months