Schneider-Electric
 
13153 image- scope
13153
Mureva - coffret pour prises - 138 x 460 mm - 5 modules - 2 ouvertures
Code EAN Code EAN: 
3303430131533
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret pour prise et fiche
Accessoires inclus avec le coffret 2 plaques pour sorties d'alimentation 65x85
1 bornier 4 trous
1 plaque pour control bouton-poussoir
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 10
Nombre de modules de 18 mm par rangée 5
Nombre total de modules de 18 mm 5
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface 2
Nombre de plaques 1 pour bouton-poussoir de commande
2 pour prises d'alimentation 65 x 85
Equipement fournis 1 plaque pour commande du poussoir
2 plaque pour sortie de courant de 65 x 85
1 bloc terminal à 4 trous
Type de face avant Transparent
Puissance dissipée en W 12 W
In courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 3
Nombre de borniers 1 avec 4 sortants
Départs du bornier répartiteur 2 x 10 mm²
2 x 16 mm²
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Dimension de base 90 x 100 mm
Largeur 138 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 91 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 670
CEI 60439-3
CEI 60529
EN 50262
EN 50102
Tenue au feu 750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 47,000 cm
Largeur de l'emballage 1 15,800 cm
Longueur de l'emballage 1 16,800 cm
Poids de l'emballage 1 1,416 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 66
Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 105,456 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months