Installation du coffret
|
En saillie
|
Pas de 9 mm
|
16
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
8
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
8
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Nombre d'ouvertures en zone d'interface
|
4
|
Nombre de plaques
|
1 pour bouton-poussoir de commande
4 pour prises d'alimentation 65 x 85
|
Equipement fournis
|
2 bride d'attache
1 plaque pour commande du poussoir
4 plaque pour sortie de courant de 65 x 85
1 bloc terminal à 8 trous
1 support de bloc terminal
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Puissance dissipée en W
|
15 W
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
7
|
Nombre de borniers
|
1 avec 8 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Dimension de base
|
90 x 100 mm
|
Largeur
|
236 mm
|
Hauteur
|
460 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Profondeur interne
|
91 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
|