|
|
|
13157
Mureva - coffret - pour prises - 448 x 460 mm - 19 modules - 8 ouvertures
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 02, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret étanche
|
Type d'extensibilité
|
Coffret pour prise et fiche
|
Accessoires inclus avec le coffret
|
2 plaques pour control bouton-poussoir
1 bornier 16 trous
2 brides fixation câblage
1 support bloc connexion
8 plaques pour sorties d'alimentation 65x85
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Pas de 9 mm
|
36
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
18
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
18
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Nombre d'ouvertures en zone d'interface
|
8
|
Nombre de plaques
|
2 pour bouton-poussoir de commande
8 pour prises d'alimentation 65 x 85
|
Equipement fournis
|
2 bride d'attache
8 plaque pour sortie de courant de 65 x 85
1 support de bloc terminal
2 plaque pour commande du poussoir
1 bloc terminal à 16 trous
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Puissance dissipée en W
|
34 W
|
[In] courant assigné d'emploi
|
90 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
17
|
Nombre de borniers
|
1 avec 16 sortants
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Dimension de base
|
90 x 100 mm
|
Largeur
|
448 mm
|
Hauteur
|
460 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Profondeur interne
|
91 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
EN 50102
EN 50262
CEI 670
CEI 60529
CEI 60439-3
|
Tenue au feu
|
750 °C conforme à CEI 60695-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 50102
|
Caractéristiques environnement (UV)
|
Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
47,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
46,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
17,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,650 kg
|
Type d'emballage 2
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
18
|
Hauteur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
75,702 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|