Schneider-Electric
 
13165 image- scope
13165
Mureva - coffret - polyvalent face lisse - 236 x 460 mm - 8 modules
Code EAN Code EAN: 
3303430131656
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret polyvalent pour sortie de courant
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 16
Nombre de modules de 18 mm par rangée 8
Nombre total de modules de 18 mm 8
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Type de face avant Transparent
Puissance dissipée en W 15 W
In courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 7
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Largeur 236 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 91 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 60529
CEI 60439-3
EN 50102
CEI 670
EN 50262
Tenue au feu 750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 47,000 cm
Largeur de l'emballage 1 25,600 cm
Longueur de l'emballage 1 16,800 cm
Poids de l'emballage 1 1,861 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 42
Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 91,380 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 months