Schneider-Electric
 
13166 image- scope
13166
Mureva - coffret - polyvalent face lisse - 340 x 335 mm - 13 modules
Code EAN Code EAN: 
3303430131663
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Kaedra
Type de produit ou équipement Coffret étanche
Type d'extensibilité Coffret polyvalent pour sortie de courant
Type de châssis plein Sans châssis plein
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 24
Nombre de modules de 18 mm par rangée 12
Nombre total de modules de 18 mm 12
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Type de face avant Transparent
Puissance dissipée en W 23 W
[In] courant assigné d'emploi 63 A
Type de rail DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO 17
Verrouillages optionnels Verrou sécurité en option
Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Largeur 340 mm
Hauteur 335 mm
Profondeur 160 mm
Profondeur interne 91 mm
Couleur Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
Environnement
Normes CEI 60529
EN 50102
EN 50262
CEI 670
CEI 60439-3
Tenue au feu 750 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV) Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 34,500 cm
Largeur de l'emballage 1 36,000 cm
Longueur de l'emballage 1 16,800 cm
Poids de l'emballage 1 2,122 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 36
Hauteur de l'emballage 2 80,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 88,392 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months