Installation du coffret
|
En saillie
|
Pas de 9 mm
|
24
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
12
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
36
|
Nombre de rangées horizontales
|
3
|
Classe d'isolation électrique
|
Double isolation
Classe II
|
Equipement fournis
|
3 kit de marquage
3 bride d'attache
1 support de bloc terminal
2 bloc terminal à 32 trous
|
Type de face avant
|
Transparent
Réversible
|
[In] courant assigné d'emploi
|
125 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
17
|
Nombre de borniers
|
2 terre / neutre (connexion à vis) avec 32 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
32 x 10 mm²
32 x 16 mm²
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Largeur
|
340 mm
|
Hauteur
|
610 mm
|
Profondeur
|
160 mm
|
Profondeur interne
|
88 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
|