|
|
|
13444
coffret mini Mureva en saillie - IP 65 - 1 x 12 modules - porte transparente
|
|
|
Principales
Gamme
|
Mureva
|
Nom du produit
|
Mureva Enclosure
|
Type de produit ou équipement
|
Coffret étanche
|
Type d'extensibilité
|
Mini-coffret pour appareillage modulaire
|
Type de châssis plein
|
Sans châssis plein
|
Complémentaires
Installation du coffret
|
En saillie
|
Pas de 9 mm
|
24
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
12
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
12
|
Nombre de rangées horizontales
|
1
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
Double isolation
|
Equipement fournis
|
1 kit de marquage
2 bloc terminal à 8 trous
|
Type de face avant
|
Transparent
|
Puissance dissipée en W
|
19 W
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A
|
Type de rail
|
DIN
|
Nbre coupe-circuit auto PG ISO
|
7
|
Nombre de borniers
|
2 terre / neutre (connexion à vis) avec 8 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
|
Verrouillages optionnels
|
Verrou sécurité en option
|
Matière du coffret
|
Polymère auto-extinguible
|
Largeur
|
267 mm
|
Hauteur
|
200 mm
|
Profondeur
|
112 mm
|
Profondeur interne
|
56 mm
|
Couleur
|
Porte: vert transparent
Habillage: gris clair (RAL 7035)
|
Environnement
Normes
|
EN 50262
CEI 61439-3
CEI 60670
CEI 60695-2-1
|
Tenue au feu
|
650 °C conforme à CEI 60695-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK09 conforme à EN 50102
|
Caractéristiques environnement (UV)
|
Résistant aux UV: class 3 conforme à ISO 4582:2010
Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013
|
Catégorie de surtension
|
II
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
26,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
935,000 g
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
22,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
35,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,093 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
96
|
Hauteur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
113,280 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Présence d'halogènes
|
Produit sans halogènes
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
24
|
Garantie contractuelle
|
|