|
|
|
13578
Prisma - bornier répartiteur - 80A -22 trous
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2021
|
|
Fin des services standard OCT. 05, 2021
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Mini Pragma
Pragma D
Pragma C
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Complémentaires
Courant nominal (In)
|
80 A
|
[Ui] tension d'isolement
|
500 V
|
Nombre de borniers
|
1 (vis + rapide) avec 22 sortants
|
Départs du bornier répartiteur
|
11 x 10 mm²
11 x 16 mm²
|
Segment de marché
|
Petit commerce
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
21 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
74 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|