|
|
|
13583
Kaedra - capot IP2 pour bornier 16,22 et 32 trous - vert
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 06, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Couvercle de protection
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de protection
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Resi9
Pragma
|
Produits compatibles
|
Pragma D
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
19,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
1,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
19,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
67 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,859 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|