|
|
|
13587
Kaedra - capot IP2 pour bornier 16,22 et 32 trous - bleu
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 01, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 15, 2024
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Couvercle de protection
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de protection
|
Segment de marché
|
Résidentiel
Petit commerce
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Resi9
Pragma
|
Produits compatibles
|
Pragma D
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
4 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
66 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,807 kg
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|