|
|
|
13598
Kaedra - support bloc connexion s/broches - 18 modules
|
|
|
Principales
Gamme
|
Kaedra
|
Type de produit ou équipement
|
Support bornier
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Accessoires d'installation
|
Complémentaires
Sens de montage
|
Incliné
|
Type d'extensibilité
|
Coffret
|
Nombre de modules de 18 mm par rangée
|
18
|
Support de montage
|
Châssis
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
41 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
90 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
14 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
48,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,845 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
120
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
12,146 kg
|
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Garantie contractuelle
|
|