Schneider-Electric
30203- scope
30203-S
Acti 9 - porte-fusible pour fusible Diazed D02 - 1P + N - 25A - 230 V
Code EAN Code EAN: 
3606486147276
Schneider Electric
Principales
Gamme Acti9
Type de produit ou équipement Porte-fusible
Application Protection
Code de taille de fusible D02
Couleur Gris
Complémentaires
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 25 A à 230 V
Type de fusible Diazed
Mode d'installation À crans
Support de montage Rail DIN
Mode de raccordement Bornes à vis
Hauteur 45 mm
Largeur 48 mm
Profondeur 51 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,800 cm
Largeur de l'emballage 1 5,900 cm
Longueur de l'emballage 1 8,600 cm
Poids de l'emballage 1 128,000 g
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No