|
30205-S
Acti9 - porte-fusible avec couvercle pour fusible Diazed D02 - 1P+N - 25A - 230V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Porte-fusible
|
Application
|
Protection
|
Code de taille de fusible
|
D02
|
Couleur
|
Gris
|
Complémentaires
Composition de l'appareil
|
Capot
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
In courant assigné d'emploi
|
25 A à 230 V
|
Type de fusible
|
Diazed
|
Mode d'installation
|
À crans
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
48 mm
|
Profondeur
|
51 mm
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,100 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,200 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
154,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
7
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,600 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,400 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
38,300 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,170 kg
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|