Schneider-Electric
 
30400- scope
30400-C
Bloc d‘alimentation Clario 3LN 80 A
Code EAN Code EAN: 
3606486158838
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Gamme de produit Clario
Type de produit ou équipement Alimentation puissance
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Couleur Blanc
Compatibilité de gamme Clario peigne de raccordement
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,600 cm
Largeur de l'emballage 1 7,100 cm
Longueur de l'emballage 1 8,700 cm
Poids de l'emballage 1 230,000 g
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine