|
|
|
A9C15032
Prodis, TL+, télérupteur silencieux 1P 16A 230VCA, livré avec 1 intercalaire
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iTL+
|
Type de produit ou équipement
|
Télérupteur
|
Nom de l'appareil
|
iTL+
|
Application
|
Standard
|
Pôles
|
1P + N
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Composition des pôles
|
1 NO
|
[In] courant nominal
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50 Hz
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Type de commande
|
Commande manuelle et à distance
|
Type de signal de commande
|
Impulsion
|
Fréquence de commutation
|
6 commutations/minute
|
Durée de l'impulsion
|
50 ms…1 s
|
Type de commande à distance
|
Bouton-poussoir lumineux 5 mA
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Consommation moyenne au maintien en VA
|
1,1 VA
|
Puissance d'appel en VA
|
11 VA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
70 g
|
Durée de vie électrique
|
AC-21 : 5000000 cycle
AC-22 : 5000000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm² flexible avec embout
Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm² souple sans extrémité de câble
Borne du type à cage haut ou bas 1 câble(s) 4 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas 1 câble(s) 4 mm² souple sans extrémité de câble
|
Longueur de dénudage des fils
|
10 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Produits compatibles
|
Sans auxiliaire
|
Environnement
Normes
|
EN 669-2-2
|
Labels qualité
|
NF
|
Pression acoustique
|
30 dB
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)
IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à CEI 60068-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,2 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
91,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
63
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,052 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|