|
|
|
A9C15488
relais à impulsion TL - 1P - 1NO - 16A - bobine 230 VAC 50Hz
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 07, 2024
|
|
Fin de commercialisation AOÛT 12, 2021
|
|
Fin des services standard MARS 31, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 TL
|
Type de produit ou équipement
|
Télérupteur
|
Nom de l'appareil
|
TL
|
Application
|
Standard
|
Pôles
|
1P
|
Composition des pôles
|
1 NO
|
[In] courant nominal
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
[Uc] tension circuit de commande
|
230 V CA 50 Hz
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50 Hz
|
Type de commande
|
Commande manuelle et à distance
|
Type de signal de commande
|
Impulsion
|
Fréquence de commutation
|
5 commutations/minute
|
Durée de l'impulsion
|
50 ms
|
Type de commande à distance
|
Bouton-poussoir lumineux 3 mA
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Partie supérieure : ProDis
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids du produit
|
100 g
|
Durée de vie électrique
|
AC-22 : 200000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² rigide
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² souple
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple
Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² rigide
Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² flexible avec embout
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² flexible avec embout
Circuit de commande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
|
Produits compatibles
|
Sans auxiliaire
|
Environnement
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60669-2-2
|
Labels qualité
|
NF
|
Pression acoustique
|
60 dB
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)
IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
|
Degré de pollution
|
3
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
115 g
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|