Schneider-Electric
 
A9C15509 image- scope
A9C15509
Clario TL40 - télérupteur à raccordement rapide - 16A - 2P - 230V
Code EAN Code EAN: 
3606489443689
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti9
Nom du produit Acti9 TL40
Type de produit ou équipement Télérupteur
Nom de l'appareil TL40
Application Standard
Pôles 2P
Composition des pôles 2F
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
[Uc] tension circuit de commande 230 V CA 50 Hz
Complémentaires
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50 Hz
[Ui] tension d'isolement 500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV
Type de commande Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande Impulsion
Fréquence de commutation 5 commutations/minute
Durée de l'impulsion 50 ms
Type de commande à distance Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication de tension Indication ON/OFF
Consommation moyenne au maintien en VA 19 VA
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 87 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 69 mm
Poids du produit 105 g
Durée de vie électrique AC-22: 200000 cycle
Mode de raccordement Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² rigide
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² souple
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple
Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² rigide
Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² souple
Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1…4 mm² flexible avec embout
Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1…2,5 mm² flexible avec embout
Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5…1,5 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 9 mm
Couple de serrage 1 N.m
Accessoires associés Sans auxiliaire
Environnement
Normes CEI 60669-1
CEI 60669-2-2
Labels qualité NF
Pression acoustique 60 dB
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture)
IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
Degré de pollution 3
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…50 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 123,0 g
Hauteur de l'emballage 1 3,5 cm
Largeur de l'emballage 1 7,2 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 54
Poids de l'emballage 2 7,656 kg
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Type d'emballage 3 BB1
Nb produits dans l'emballage 3 6
Poids de l'emballage 3 795,0 g
Hauteur de l'emballage 3 8 cm
Largeur de l'emballage 3 10 cm
Longueur de l'emballage 3 23,3 cm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes