Complémentaire
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A 100 % Icn à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 6000 A à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut ou bas : OUI
|
"Pas" de raccordement
|
18 mm entre phases
9 mm entre phase et neutre
|
Pas de 9 mm
|
10
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
90 mm
|
Profondeur
|
78,5 mm
|
Poids du produit
|
498 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Hermétique
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage haut ou bas0,75…16 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas0,33…10 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
15 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|