Schneider-Electric
 
A9D56720 image- scope
A9D56720
Disjoncteur de fuite de terre - DPN N Vigi - 3P + N - 20A - 30mA classe A
Code EAN Code EAN: 
3606480612862
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Nom du produit Acti9 DPN Vigi
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil DPN N Vigi
Application Distribution
Description des pôles 3P + N
Nombre de pôles protégés 3
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 20 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 380...415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 61009-2-1
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Complémentaires
Complémentaire Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 380...415 V CA 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 3...5 x In
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A 100 % Icn à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 6000 A à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Courant de pointe 250 A
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas : OUI
"Pas" de raccordement 18 mm entre phases
9 mm entre phase et neutre
Pas de 9 mm 10
Hauteur 91 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 78,5 mm
Poids du produit 498 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Hermétique
Mode de raccordement Borne du type à cage haut ou bas0,75…16 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas0,33…10 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 15 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection différentielle Intégrée
Environnement
Normes EN/CEI 61009-2-1
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III se conformer à CEI 60364
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/CEI 61009-2-1
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 90 % à 55 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -30…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,9 cm
Largeur de l'emballage 1 11,3 cm
Longueur de l'emballage 1 16,2 cm
Poids de l'emballage 1 580 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles