|
|
|
A9D67413
Acti9, iC60 RCBO 4P 13A courbe C 6000A 6kA 30mA type A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 iC60 RCBO
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
iC60 RCBO
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
Nombre de pôles protégés
|
4
|
[In] courant assigné d'emploi
|
13 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Pouvoir de coupure
|
6000 A Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
6 kA Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Non se conformer à CEI 60947-1
|
Labels qualité
|
NF
IMQ
KEMA-KEUR
VDE
|
Complémentaires
Complémentaire
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A 100 % Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
6 kA 100 % Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 6000 A à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Classe de limitation
|
1 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Coupure pleinement apparente
|
Non
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut ou bas : OUI
Bas : biconnect
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre pôles
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
86 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
78 mm
|
Poids du produit
|
423 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage haut ou bas1…35 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
EN/CEI 61009-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP40 (coffret de répartition) conforming to CEI 60529
IP20 conforming to CEI 60529
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 60364
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
422,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,342 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
18
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,636 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|