Schneider-Electric
 
A9D87420 image- scope
A9D87420
Acti9, iC60 RCBO 4P 20A B courbe B 6000A 6kA type A 30mA
Code EAN Code EAN: 
3606481157560
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Nom du produit Acti9 iC60 RCBO
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil iC60 RCBO
Application Distribution
Description des pôles 4P
Nombre de pôles protégés 4
In courant assigné d'emploi 20 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 380...415 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 61009-2-1
6 kA Icu à 380...415 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Non conforme à CEI 60947-1
Labels qualité NF
VDE
IMQ
KEMA-KEUR
Complémentaires
Complémentaire Départ
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 380...415 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique 3...5 x In
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A 100 % Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
6 kA 100 % Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 6000 A à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Classe de limitation 1 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Courant de pointe 250 A
Coupure pleinement apparente Non
Type de commande Par maneton
Indication de tension Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas : OUI
Bas : biconnect
"Pas" de raccordement 9 mm entre pôles
Pas de 9 mm 8
Hauteur 86 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 78 mm
Poids du produit 423 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage haut ou bas1…35 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 12 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m
Protection différentielle Intégrée
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
EN/CEI 61009-2-1
Degré de protection IP IP40 (coffret de répartition) conforming to CEI 60529
IP20 conforming to CEI 60529
Catégorie de surtension III se conformer à CEI 60364
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/CEI 61009-2-1
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,8 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 10,3 cm
Poids de l'emballage 1 441 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 10 cm
Largeur de l'emballage 2 11,2 cm
Longueur de l'emballage 2 25 cm
Poids de l'emballage 2 1,401 kg
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 18
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 8,974 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 0f7535ec-e48a-4feb-9ec6-149242d80e27
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles