|
|
|
A9D87425
Acti9, iC60 RCBO 4P 25A B courbe B 6000A 6kA 30mA type A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 iC60 RCBO
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
iC60 RCBO
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
4P
|
Nombre de pôles protégés
|
4
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
B
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Pouvoir de coupure
|
6000 A Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
6 kA Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Aptitude au sectionnement
|
Non se conformer à CEI 60947-1
|
Labels qualité
|
KEMA-KEUR
VDE
IMQ
NF
|
Complémentaires
Complémentaire
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
3...5 x In
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A 100 % Icn à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
6 kA 100 % Icu à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 6000 A à 380...415 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Classe de limitation
|
1 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Coupure pleinement apparente
|
Non
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut ou bas : OUI
Bas : biconnect
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre pôles
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
86 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
78 mm
|
Poids du produit
|
423 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage haut ou bas1…35 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
12 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-2
EN/CEI 61009-2-1
|
Degré de protection IP
|
IP40 (coffret de répartition) conforming to CEI 60529
IP20 conforming to CEI 60529
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 60364
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
439,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,381 kg
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
18
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,863 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|