Schneider-Electric
 
A9DC3720 image- scope
A9DC3720
Disjoncteur différentiel FI-LS Clario iC40, 3P+N, 20 A, courbe C, 6000 A, 30 mA, type A
Code EAN Code EAN: 
3606481328656
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Nom du produit Acti 9 iCV40
Type de produit ou équipement Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil iCV40N
Application Distribution
Description des pôles 3P + N
Nombre de pôles protégés 3
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 20 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 400 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 61009-2-1
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Labels qualité VDE
EAC
Complémentaires
Complémentaire Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 5,,,10 x In
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A 100 % Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 3000 A à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-2-1
Idm 500 A à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Signalisation de défaut
Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Haut ou bas : dent
"Pas" de raccordement 18 mm entre phases
9 mm entre phase et neutre
Pas de 9 mm 10
Hauteur 93 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 500 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle
Verrouillages optionnels Hermétique
Dispositif de cadenassage
Mode de raccordement Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection différentielle Intégrée
Environnement
Normes EN/CEI 61009-2-1
Certifications du produit CE
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III se conformer à CEI 60364
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/CEI 61009-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,000 cm
Largeur de l'emballage 1 11,500 cm
Longueur de l'emballage 1 12,500 cm
Poids de l'emballage 1 575,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,475 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 68d36cfc-4a9f-4fb1-86e1-1d28b1c3c5d6
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Teneur en halogène Pièces et câbles en plastique sans halogène
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 33