|
|
|
A9DC4616
Disjoncteur différentiel FI-LS Clario iC40, 1P+N, 16 A, courbe C, 10000 A, 30 mA, type A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iCV40
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
iCV40H
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Pouvoir de coupure
|
10000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Labels qualité
|
OVE
KEMA-KEUR
VDE
EAC
|
Complémentaires
Complémentaire
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
7500 A 75 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 6000 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-2-1
Idm 500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
Signalisation de défaut
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut ou bas : dent
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre phase et neutre
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
210 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Hermétique
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61009-2-1
|
Certifications du produit
|
CE
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 60364
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/CEI 61009-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
228,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
54
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,350 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|