|
|
|
A9DG3616
Disjoncteur différentiel FI-LS Clario iC40, 1P+N, 16 A, courbe B, 6000 A, 30 mA, type A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iCV40
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
iCV40N
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
In courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
B
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Pouvoir de coupure
|
6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 61009-2-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à EN/CEI 60947-2
|
Labels qualité
|
OVE
EAC
VDE
KEMA-KEUR
|
Complémentaires
Complémentaire
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
3...5 x In
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A 100 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 6000 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009-2-1
Idm 500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 61009-2-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
Signalisation de défaut
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Haut ou bas : dent
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre phase et neutre
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
73 mm
|
Poids du produit
|
210 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
Hermétique
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61009-2-1
|
Certifications du produit
|
CE
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3
|
Catégorie de surtension
|
III conforming to CEI 60364
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/CEI 61009-2-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
217,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
54
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,125 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
432
|
Hauteur de l'emballage 3
|
45,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
109,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Oui
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Numéro SCIP
|
53102031-f1ed-4dc4-9aa4-5fd743a372f1
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Reprise
|
No
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
26
|
|
|