Classe de parafoudre
|
Type 2
|
Technologie du parafoudre
|
MOV + GDT
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
|
Courant de décharge maximal [In]
|
Mode différentiel :5 kA (L/N)
Mode commun :10 kA (N/PE)
|
Courant de décharge maximal [Imax]
|
Mode commun :10 kA N/PE
Mode différentiel :10 kA L/N
|
[Uc] tension maximale de service permanent
|
Mode commun :275 V N/PE
Mode différentiel :275 V L/N
|
[Up] niveau de protection en tension maximal
|
Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE
Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
|
[Ut] surtension temporaire
|
337 V L/N 5 s tenue
1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
442 V L/PE 5 s tenue
|
[If] courant de suite
|
0,1 kA mode commun N/PE
|
Courant de court-circuit nominal : double défaut [Isccr]
|
6 kA
|
Type de sectionneur
|
Disjoncteur à commande intégrée - Icu 6 kA
|
Mode d'installation
|
Encliquetable (rail DIN)
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Hauteur
|
109,7 mm
|
Largeur
|
36 mm
|
Profondeur
|
72,1 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Courant de terre résiduel [Ipe]
|
1 mA
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage (L/N) 1…16 mm² rigide
Borne du type à cage (L/N) 1…10 mm² souple
Borne du type à cage (terre) 6…25 mm² rigide
Borne du type à cage (terre) 6…16 mm² flexible avec embout
|
Couple de serrage
|
2 N.m
|