|
|
|
A9L16619
Acti9, iSR auxiliaire report de signalisation
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Auxiliaire de signalisation à distance
|
Nom de l'appareil
|
iSR
|
Composition de contacts de signalisation
|
1F/O
|
[In] courant nominal
|
AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, CC
DC-12 1,5 A at 60 V, CC
DC-12 2 A at 48 V, CC
DC-12 6 A at 24 V, CC
|
Pas de 9 mm
|
1
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Hauteur
|
84 mm
|
Largeur
|
9 mm
|
Profondeur
|
69 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Mode de raccordement
|
Borne de serrage (bas) 3 câble(s) 0,16 mm² - rigide
Borne de serrage (bas) 6 câble(s) 0,16 mm² - souple
Borne de serrage (bas) 1 câble(s) 0,16 mm² - flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
1 N.m
1,2 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to EN/CEI 60947-5-1
|
Tropicalisation
|
2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
37 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,3 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
10 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,6 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
504 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
108
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,034 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|