|
|
|
A9L1F325
Parafoudre avec cartouche enfichable, Acti9 iPRD1 F25r, 3P, 25 kA, type 1+2, avec fusible, avec surveillance à distance
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti9 iPRD1
|
Type de produit ou équipement
|
Parafoudre à cartouche débrochable
|
Nom de l'appareil
|
iPRD1 F25r
|
Application
|
Distribution
|
Normes
|
CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
|
Certifications du produit
|
CE
|
Labels qualité
|
VDE
|
Description des pôles
|
3P
|
Signalisation à distance
|
Avec
|
Type de parafoudre
|
Réseau de distribution électrique
|
Schéma de liaison à la terre
|
TN-C
|
Equipement fourni
|
Fusible (intégré)
|
Complémentaires
Classe de parafoudre
|
Type 1 + 2
|
Technologie du parafoudre
|
GDT
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V CA à 50/60 Hz
|
Courant de décharge maximal [In]
|
25 kA
|
Courant de décharge maximal [Imax]
|
65 kA
|
[Iimp] courant de choc
|
25 kA 12,5 As
|
[Uc] tension maximale de service permanent
|
275 V
|
[Up] niveau de protection en tension maximal
|
<1,5 kV
|
[Ut] surtension temporaire
|
442 V 120 min tenue
|
[If] courant de suite
|
75 kA
|
Courant de court-circuit nominal : double défaut [Isccr]
|
75 kA
|
Signalisation locale
|
Operating state :repère (vert)
Signalisation de défaut :repère (rouge)
|
Tension circuit de signalisation
|
1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
|
Mode d'installation
|
Encliquetable (rail DIN)
|
Pas de 9 mm
|
12
|
Hauteur
|
105 mm
|
Largeur
|
108 mm
|
Profondeur
|
86 mm
|
Poids du produit
|
990 g
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Temps de réponse
|
< 100 ns
|
Section de câble
|
0,25…1,5 mm² rigide câble pour télécommande
6…35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour bornes d'alimentation
6…25 mm² souple câble pour bornes d'alimentation
16…35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour borne de mise à la terre
16…25 mm² souple câble pour borne de mise à la terre
|
Longueur de dénudage des fils
|
Télécommande: 10 mm
Bornes d'alimentation: 18 mm
Borne de mise à la terre: 18 mm
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 4,5 N.m
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20 with cartridges fitted and device wired
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
13 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
13,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
1,168 kg
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,785 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
128
|
Hauteur de l'emballage 3
|
750 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
168,56 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|