Classe de parafoudre
|
Type 2 + 3
|
Technologie du parafoudre
|
MOV
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V CA à 50/60 Hz
|
Courant de décharge maximal [In]
|
20 kA
|
Courant de décharge maximal [Imax]
|
40 kA
|
[Uoc] tension en circuit ouvert
|
6000 V
|
[Uc] tension maximale de service permanent
|
300 V
|
[Up] niveau de protection en tension maximal
|
<1,5 kV
|
[Ut] surtension temporaire
|
442 V L/N 120 min mode de défaillance en sécurité
337 V N/PE 5 s tenue
|
Courant de court-circuit nominal : double défaut [Isccr]
|
25 kA
|
Signalisation locale
|
Operating state :repère (vert)
Signalisation de défaut :repère (rouge)
|
Tension circuit de signalisation
|
1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
|
Mode d'installation
|
Encliquetable (rail DIN)
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Hauteur
|
105 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Poids du produit
|
407 g
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Matière
|
Thermoplastique
|
Temps de réponse
|
< 25 ns
|
Section de câble
|
0,25…1,5 mm² rigide câble pour télécommande
2,5…35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour bornes d'alimentation
2,5…25 mm² souple câble pour bornes d'alimentation
6…35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour borne de mise à la terre
6…25 mm² souple câble pour borne de mise à la terre
|
Longueur de dénudage des fils
|
Télécommande: 10 mm
Bornes d'alimentation: 18 mm
Borne de mise à la terre: 18 mm
|
Couple de serrage
|
Circuit de puissance: 4,5 N.m
|