Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

A9L2F602 |
Schneider-Electric
 
A9L2F602 image- scope
A9L2F602
Cartouche, Acti9 iPRD F40r, pour parafoudre iPRD F40r 3P/3P+N, type 2+3, mode de protection N-PE, avec fusible
Code EANCode EAN: 
3606486808528
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti9
Nom du produit Acti 9 iPRD
Type de produit ou équipement Cartouche
Nom de l'appareil iPRD F40r
Compatibilité de gamme Acti9 Acti 9 iPRD iPRD F40r parafoudre à cartouche débrochable
Type de parafoudre Réseau de distribution électrique
Normes CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Certifications du produit CE
Complémentaires
Classe de parafoudre Type 2 + 3
Technologie du parafoudre GDT
Destination du produit Dispositif de protection contre les surtensions iPRD F40r 3P
Dispositif de protection contre les surtensions iPRD F40r 3P + N
Equipement fourni Fusible (intégré)
Schéma de liaison à la terre TT
TN-S
[Ue] tension assignée d'emploi 240 V CA 50/60 Hz
Courant nominal de décharge Mode commun :40 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal Mode commun :65 kA N/PE
[Uc] tension maximale de service permanent Mode commun :305 V N/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal Mode commun <1,5 kV N/PE
[Uoc] tension en circuit ouvert 6000 V mode commun N/PE
[Ut] surtension temporaire 1200 V N/PE 200 ms tenue
[If] courant de suite 100 A
Signalisation locale Operating state :repère (vert)
Signalisation de défaut :repère (rouge)
Mode d'installation Plug-in
Support de montage Dans module SPD
Pas de 9 mm 2
Hauteur 45 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 57,2 mm
Poids du produit 42 g
Couleur Blanc (RAL 9003)
Matière Thermoplastique
Temps de réponse < 100 ns
Environnement
Degré de protection IP IP20
Humidité relative 5…95 %
Altitude de fonctionnement 0...4000 m
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,6 cm
Largeur de l'emballage 1 5,4 cm
Longueur de l'emballage 1 2,8 cm
Poids de l'emballage 1 61 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 1,779 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 768
Hauteur de l'emballage 3 750 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 120 cm
Poids de l'emballage 3 68,928 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Reprise No