Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

A9L2F640 |
Schneider-Electric
 
A9L2F640 image- scope
A9L2F640
Parafoudre avec cartouche enfichable, Acti9 iPRD F40r, 3P+N, 40 kA, type 2+3, avec fusible, avec surveillance à distance
Code EANCode EAN: 
3606486808504
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Acti9
Nom du produit Acti 9 iPRD
Type de produit ou équipement Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil iPRD F40r
Application Distribution
Normes CEI 61643-11:2011
EN 61643-11:2012
EN 61643-11:2018/A11
Certifications du produit CE
Description des pôles 3P + N
Signalisation à distance Avec
Type de parafoudre Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre TT
TN-S
Equipement fourni Fusible (intégré)
Complémentaires
Classe de parafoudre Type 2 + 3
Technologie du parafoudre MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V CA à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In] Mode différentiel :20 kA (L/N)
Mode commun :40 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal [Imax] Mode différentiel :40 kA L/N
Mode commun :65 kA N/PE
[Uoc] tension en circuit ouvert 6000 V mode différentiel L/N
6000 V mode commun N/PE
[Uc] tension maximale de service permanent Mode différentiel :300 V L/N
Mode commun :305 V N/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal Mode différentiel <1,5 kV L/N
Mode commun <1,5 kV N/PE
[Ut] surtension temporaire 337 V L/N 5 s tenue
1200 V N/PE 200 ms tenue
442 V L/N 120 min mode de défaillance en sécurité
[If] courant de suite 100 A mode commun N/PE
Courant de court-circuit nominal : double défaut [Isccr] 25 kA
Signalisation locale Operating state :repère (vert)
Signalisation de défaut :repère (rouge)
Tension circuit de signalisation 1 A/250 V CA
1 A/125 V CA
0.5 A/48 V CC
0.5 A/24 V CC
0.5 A/12 V CC
Mode d'installation Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm 8
Hauteur 105 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 70 mm
Poids du produit 478 g
Quantité du lot Lot de 1
Couleur Blanc (RAL 9003)
Matière Thermoplastique
Temps de réponse < 25 ns L/N
< 100 ns N/PE
Section de câble 0,25…1,5 mm² rigide câble pour télécommande
2,5…35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour bornes d'alimentation
2,5…25 mm² souple câble pour bornes d'alimentation
6…35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour borne de mise à la terre
6…25 mm² souple câble pour borne de mise à la terre
Longueur de dénudage des fils Télécommande: 10 mm
Bornes d'alimentation: 18 mm
Borne de mise à la terre: 18 mm
Couple de serrage Circuit de puissance: 4,5 N.m
Environnement
Degré de protection IP IP20 with cartridges fitted and device wired
Tenue aux chocs IK IK05
Humidité relative 5…95 %
Altitude de fonctionnement 0...4000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,800 cm
Largeur de l'emballage 1 11,900 cm
Longueur de l'emballage 1 13,800 cm
Poids de l'emballage 1 580,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 7,602 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No