Schneider-Electric
 
A9N21541 image- scope
A9N21541
iDPN - disjoncteur - iDPN - 1P + N - 40A - courbe B
Code EAN Code EAN: 
3606480382246
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Clario
Gamme Clario
Nom du produit IDPN
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil iDPN
Application Distribution
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement B
Pouvoir de coupure 4500 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60898-1
Aptitude au sectionnement Oui
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz entre phase et neutre
Limite de déclenchement magnétique 3...5 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 4500 A 100 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforme à CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 81 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 78 mm
Poids 115 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Mode de raccordement Borne du type à cage en aval0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en aval0,75…16 mm² rigide
Borne du type à cage en amont0,33…10 mm² souple
Borne du type à cage en amont0,75…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60898-1
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-1
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 118 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Garantie contractuelle
Garantie 18 months