Schneider-Electric
 
A9N21759 image- scope
A9N21759
Clario - bloc additionnel de mise à la terre - Vigi DPNc - 3P + N - 25A - 30mA
Code EAN Code EAN: 
3606480410734
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Clario
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi DPNc
Description des pôles 3P + N
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A
Normes EN/CEI 61009-1
EN/CEI 61009-2-1
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 400 V CA 50 Hz phase-phase
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 61009-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforme à EN/CEI 61009-1
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 6
Hauteur 82 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 70 mm
Poids 210 g
Couleur Blanc
Mode de raccordement Câble en amont0,75…16 mm² rigide
Câble en amont0,33…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 conforme à EN/CEI 61009-1
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,2 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Poids de l'emballage 1 251 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Garantie contractuelle
Garantie 18 months