Schneider-Electric
 
A9N21784 image- scope
A9N21784
Interrupteur à courant différentiel résiduel IDc 2P 25A 30mA A-SI
Code EAN Code EAN: 
3606480376078
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti9 IDc
Type de produit ou équipement Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil IDc
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A-SI (Super Immunisé)
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm = 1000 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 6 kA
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008-1
230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008-2-1
Technologie différentiel Électromécanique
[Ui] tension assignée d'isolement 440 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 61008-1
Courant de pointe 3000 A
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Partie supérieure : Clario
"Pas" de raccordement 18 mm entre phases
Pas de 9 mm 4
Hauteur 85 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 76 mm
Profondeur d'encastrement 76 mm
Poids du produit 205 g
Couleur Blanc
Mode de raccordement Borne du type à cage1…10 mm² souple
Borne du type à cage1…16 mm² rigide
Borne du type à cage1…10 mm² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Normes CEI 60947-3
CEI 61008-2-1
CEI 61008-1
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60947-3
2 se conformer à CEI 61008-1
2 se conformer à CEI 61008-2-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 10 cm
Poids de l'emballage 1 188 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months