Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5,,,10 x In se conformer à EN/CEI 60898-1
8 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
6000 A 100 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
7,5 kA 75 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Classe de limitation
|
3 se conformer à EN/CEI 60898-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV conforme à EN/CEI 60947-2
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
74 mm
|
Poids
|
120 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
2 N.m haut ou bas
|
Protection différentielle
|
Bloc séparé
|
Emballage sans plastique
|
Oui
|
Emballage avec carton recyclé
|
Oui
|
Numéro SCIP
|
71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Teneur en halogène
|
Produit sans halogène
|
Reprise
|
No
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
24
|