Schneider-Electric
 
A9P64640 image- scope
A9P64640
Disjoncteur LS Clario iC40 - 1P+N - 40A - courbe D - 6000A/10kA
Code EAN Code EAN: 
3606481324757
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Nom du produit Acti 9 iC40
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil iC40N
Application Distribution
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement D
Pouvoir de coupure 10 kA Icu à 230 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
6000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60898-1
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Labels qualité AENOR
OVE
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 10...14 x In se conformer à EN/CEI 60898-1
12 x In +/- 20 % se conformer à EN/CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A 100 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
5 kA 50 % Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV conforme à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Signalisation de déclenchement
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 85 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 74 mm
Poids 120 g
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 10000 cycle
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Mode de raccordement Borne du type à cage haut ou bas1…10 mm² souple
Borne du type à cage haut ou bas1…16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm for haut ou bas connection
Couple de serrage 2 N.m haut ou bas
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60898-1
EN/CEI 60947-2
Certifications du produit CE
BV
RINA
DNV
Degré de protection IP IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution 3 conforme à EN/CEI 60947-2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,700 cm
Largeur de l'emballage 1 7,200 cm
Longueur de l'emballage 1 9,300 cm
Poids de l'emballage 1 122,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 8,600 cm
Largeur de l'emballage 2 10,100 cm
Longueur de l'emballage 2 21,900 cm
Poids de l'emballage 2 1,516 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP 71b6724b-3092-499c-bdc2-08364c709d09
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Teneur en halogène Produit sans halogène
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 32