|
|
|
A9R24491
iID -syst. de prot. ctre les défauts liés à la terre- 4P - 100A - 300mA - type A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iID
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
iID
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
In courant assigné d'emploi
|
100 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
10 kA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Courant de pointe
|
250 A
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
73,5 mm
|
Poids du produit
|
0,37 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-1: 10000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Terminal simple haut ou bas1…35 mm² rigide
Terminal simple haut ou bas1…25 mm² souple
Terminal simple haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61008-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A conforme à EN/CEI 61008-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
364,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,285 kg
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Oui
|
Emballage avec carton recyclé
|
Oui
|
Numéro SCIP
|
6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conforme aux exemptions
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Teneur en halogène
|
Pièces en plastique sans halogène
|
Reprise
|
No
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
117
|
Garantie contractuelle
|
|