|
|
|
A9R25491
iID -syst. de prot. ctre les défauts liés à la terre- 4P - 100A - 300mA - type A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iID
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
iID
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
100 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
300 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Sélectif
|
Classe de protection différentielle
|
Type A
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
10 kA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
73,5 mm
|
Poids du produit
|
0,37 kg
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
AC-1 : 10000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Terminal simple haut ou bas1…35 mm² rigide
Terminal simple haut ou bas1…25 mm² souple
Terminal simple haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61008-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Degré de pollution
|
3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 3000 A se conformer à EN/CEI 61008-1
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
363,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,218 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
Garantie contractuelle
|
|