Schneider-Electric
 
A9TDF3616 image- scope
A9TDF3616
Clario iC40 détecteur d’arc - AFD/FI/LS – 1PN - 16 A - C - 6000 A - 30mA - Typ A-SI
Code EAN Code EAN: 
3606481906625
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti9
Nom du produit Acti9 iCV40 ARC
Type de produit ou équipement RCBO détection de défaut d'arc
Application spécifique du produit Détection défaut d'arc
Normes EN/CEI 62606
EN/CEI 61009-1
EN/CEI 60947-2
EN/CEI 61009-2-1
Nom de l'appareil iCV40 ARC
Description des pôles 1P + N
Nombre de pôles protégés 1
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 230 V CA 50 Hz conforme à CEI 61009-2-1
10 kA Icu à 230 V CA 50 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm 3000 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
Position du pôle neutre Gauche
Type de réseau CA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type A-SI (Super Immunisé)
Enregistrement de données électriques Date et heure
Indicateurs de maintenance
Aptitude au sectionnement Oui
Technologie différentiel Indépendant de la tension
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Protection différentielle Intégrée
Complémentaires
In courant assigné d'emploi 16 A
Fréquence du réseau 50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Déclenchement magnétique 5,,,10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 6000 A CA 50 Hz se conformer à CEI 61009-2-1
7,5 kA CA 50 Hz se conformer à CEI 60947-2
Classe de limitation 3
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V CA 50 Hz entre phase et neutre
Réglage du seuil en tension 275 V for +/- 5 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Marche, arrêt, déclencheur sur défaut
DEL diagnostic de défaut d'arc
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN
Couleur Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique 20000 cycle
Durée de vie électrique 20000 cycle 230 V CA 50 Hz
Catégorie de surtension III
Verrouillages optionnels Dispositif de cadenassage
Entrée câble Amont et aval
Mode de raccordement Borne du type à cage1…16 mm² rigide
Borne du type à cage1…10 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 14 mm
Couple de serrage 2 N.m
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres OUI
Pas de 9 mm 4
Hauteur 91 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 220 g
Environnement
Sensibilité du différentiel 30 mA
Degré de protection IP IP20 conforme à CEI 60529
Degré de pollution 2 conforme à EN/CEI 62606
Tropicalisation Gravité B se conformer à CEI 60068-2-30 pour 28 d
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Labels qualité IMQ
AENOR
OVE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Poids de l'emballage 1 237,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 24
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 5,991 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP C2b6776b-3468-45e1-b174-35cbcac36cf9
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 69