|
|
|
A9XPC724
Peigne Clario iC40, 3P+N, 24 modules, 80 A
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
3P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
24
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
8 voies N + 3 L (équilibré)
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre phase et neutre
18 mm entre phases
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre appareils
|
54 mm
|
Marquage
|
N L1 N L2 N L3
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Découpable
|
Equipement fournis
|
Embouts
Cache-dents
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
80 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA Ph/N
400 V CA Ph/Ph
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V CA se conformer à CEI 61439-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Emplacement de montage
|
Haut sur borne du type à cage
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Hauteur
|
32 mm
|
Largeur
|
434 mm
|
Profondeur
|
28 mm
|
Poids du produit
|
301 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Multi 9 Multi 9 N40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
Acti9 Acti9 iC40
Acti9 Acti9 iCV40
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 Acti9 iID40
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60439-1
|
Tenue au feu
|
960 °C ( 30 s ) conforme à CEI 60695-2-1
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à EN/CEI 60439-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 avec embouts et cache-dents
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,200 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
49,100 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
299,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
8
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
52,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,486 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
392
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
135,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|