|
|
|
A9XPC848
Peigne FI Clario iC40, 3P+N, 48 modules, alimentation à gauche
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
3P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
48
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
4 voies N + 3 P
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
1 x 3P + N
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre phase et neutre
18 mm entre phases
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre appareils
|
54 mm
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Découpable
|
Equipement fournis
|
2 embout
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
80 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50/60 Hz Ph/N
400 V CA 50/60 Hz Ph/Ph
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V CA se conformer à CEI 61439-1
|
Emplacement de montage
|
Haut sur borne du type à cage
|
Pas de 9 mm
|
96
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
860 mm
|
Profondeur
|
27 mm
|
Poids du produit
|
685 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Acti9 Acti9 iC40
|
Environnement
Tenue au feu
|
960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
|
Degré de pollution
|
3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,7 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
86 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
690 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
53 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
74 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
87 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,65 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
135
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
105,15 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|