|
|
|
A9XPC948
Peigne FI Clario iC40, 3P+N, 48 modules, alimentation à droite
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti9
|
Type de produit ou équipement
|
Peigne de raccordement
|
Mode d'installation
|
Horizontale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Description des lignes
|
3P + N
|
Longueur modules de 18 mm
|
48
|
Complémentaires
Nombre de voies
|
4 voies N + 3 L (équilibré)
|
Type de distribution
|
N L1 L2 L3 N L1 N L2 N L3
|
Configuration des pôles pour 1 voie
|
3P + N
|
"Pas" de raccordement
|
9 mm entre phase et neutre
18 mm entre phases
|
Type de connecteur
|
Dent
|
Distance entre appareils
|
54 mm
|
Isolement
|
Isolé
|
Présentation du produit
|
Découpable
|
Equipement fournis
|
2 embout
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
80 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V Ph/N
400 V Ph/Ph
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
440 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Emplacement de montage
|
Haut
|
Pas de 9 mm
|
96
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
860 mm
|
Profondeur
|
27 mm
|
Poids du produit
|
685 g
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Compatibilité de gamme
|
Acti9 Acti9 iC40
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 61439-1
|
Tenue au feu
|
960 °C
|
Degré de pollution
|
3
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
86,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
660,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
8,500 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
89,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,450 kg
|
Type d'emballage 3
|
P12
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
40
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
120,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
39,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|