|
|
|
A9Z51425
Acti9 - interrupteur différentiel - 4P - 25A - 30mA - type B - EV - 400V
|
|
|
Principales
Gamme
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti 9 iID
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur différentiel
|
Nom de l'appareil
|
iID
|
Application
|
Chargeur véhicule électrique
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
25 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Sensibilité du différentiel
|
30 mA
|
Temporisation protection différentielle
|
Instantané
|
Classe de protection différentielle
|
Type B-EV (véhicule électrique)
|
Labels qualité
|
VDE
NF
|
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Départ
Groupe d'arrivées
|
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
400 V CA 50 Hz
|
Technologie différentiel
|
Indépendant de la tension
|
Pouvoir assigné de coupure et fermeture
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Courant nominal de court-circuit conditionnel
|
10 kA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Signalisation locale
|
Signalisation de déclenchement
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Hauteur
|
88 mm
|
Largeur
|
72 mm
|
Profondeur
|
79 mm
|
Poids du produit
|
415 g
|
Couleur
|
Blanc
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
15000 cycle
|
Verrouillages optionnels
|
Dispositif de cadenassage
|
Mode de raccordement
|
Borne double face avant1…35 mm² rigide
Borne double face avant1…25 mm² souple
Borne double face avant1…25 mm² flexible avec embout
Borne double arrière1…25 mm² rigide
Borne double arrière1…16 mm² souple
Borne double arrière1…16 mm² flexible avec embout
|
Longueur de dénudage des fils
|
14 mm for haut ou bas connection
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m haut ou bas
|
Environnement
Normes
|
CEI 61008-2-1
CEI/EN 62423
EN 61008-2-1
|
Certifications du produit
|
CCC
KC
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05
|
Degré de pollution
|
3
|
Catégorie de surtension
|
IV
|
Compatibilité électromagnétique
|
Tenue aux ondes 8/20 µs, 3 kA se conformer à EN/CEI 61008-1
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
449,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
12,588 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|