Schneider-Electric
 
ABWRM205M02 image- scope
ABWRM205M02
Pragma multi coffret AP complet avec porte à fentes, 1F 5R distribution, 1F média
Code EAN Code EAN: 
4015153837263
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Nom du produit Pragma Multi
Type de produit ou équipement Boîtier
Application Distribution
Type d'extensibilité Boîtier modulaire
Coffret multimédia
Complémentaires
Compatibilité de gamme LexCom Home FIX DIN rail DIN
LexCom Home FIX BOX fixation
LexCom Home FIX SCREW fixation à vis
LexCom Home FIX CABLE serre-câble
Matériau du coffret Tôle d'acier Revêtement en plastique, RAL 9016
Installation du coffret En saillie
Nombre de champs 2
Nombre de rangées 5
Composition de l'appareil Enveloppe
Porte
Ouïes de ventilation pour porte
Plastique mécanisme pour porte
Rail DIN 5
Châssis plein 1
Type de porte Pleine
Sens d'ouverture de la porte Droit ou gauche
Type de verrou Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
Entrée de câble Avec prédéfonçages
Courant nominal (In) 250 A
Tension nominale 400 V CA 50 Hz
Classe d'isolation électrique Classe II
Largeur 550 mm
Hauteur 800 mm
Profondeur 160 mm
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs (IK) IK10
Normes EN 62208
DIN VDE 0603 partie 1
Labels qualité VDE
CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 80,44 cm
Largeur de l'emballage 1 55 cm
Longueur de l'emballage 1 16,96 cm
Poids de l'emballage 1 16,33 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 98 cm
Largeur de l'emballage 2 80 cm
Longueur de l'emballage 2 120 cm
Poids de l'emballage 2 134,64 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation