Schneider-Electric
 
ABWRM207L01 image- scope
ABWRM207L01
Pragma multi coffret AP avec porte à fentes, 2F 7R, 550x1100x160
Code EAN Code EAN: 
4015153838345
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Nom du produit Pragma Multi
Type de produit ou équipement Coffret vide
Application Distribution
Type d'extensibilité Boîtier modulaire
Complémentaires
Matériau du coffret Tôle d'acier Revêtement en plastique, RAL 9016
Installation du coffret En saillie
Nombre de champs 2
Nombre de rangées 7
Composition de l'appareil Enveloppe
Porte
Ouïes de ventilation pour porte
Plastique mécanisme pour porte
Type de porte Pleine
Sens d'ouverture de la porte Droit ou gauche
Type de verrou Serrure standard rotative
Verrouillage cylindrique Levier pivotant (à commander séparément)
Entrée de câble Avec prédéfonçages
Courant nominal (In) 250 A
Tension nominale 400 V CA 50 Hz
Classe d'isolation électrique Classe II
Largeur 550 mm
Hauteur 1100 mm
Profondeur 160 mm
Environnement
Degré de protection IP IP30
Tenue aux chocs (IK) IK10
Normes EN 62208
DIN VDE 0603 partie 1
Labels qualité VDE
CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 16,500 cm
Largeur de l'emballage 1 56,000 cm
Longueur de l'emballage 1 111,000 cm
Poids de l'emballage 1 17,000 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 8
Hauteur de l'emballage 2 125,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 148,000 kg
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine